La certification fabricant infrastructure de câblage structuré cuivre LCS3

Durée : 1 jour / 7 heures Câblage structuré - VDI

Vous installez, configurez ou contrôlez des réseaux cuivre dans le tertiaire ?

Élevez votre expertise, certifiez vos compétences. Avec la certification fabricant LCS³, maîtrisez les exigences des infrastructures numériques hautes performances et faites reconnaître votre expertise par le leader du marché.

Objectifs

  • connaître l'architecture d'un câblage structuré cuivre
  • réaliser un lien permanent cuivre et sa recette 
  • connaître les conditions d'installation d'un lien permanent cuivre
  • identifier et repérer une installation cuivre 
  • connaître les contraintes d'installation POE
À partir de 475€ HT Taux de TVA à 20%

Pourquoi suivre cette formation ?

  • valorisez votre expertise professionnelle avec une certification fabricant Legrand reconnue sur le marché du VDI
  • renforcez vos connaissances techniques : normes, tests, architectures et performances réseau
  • 60% de pratique, 40% de théorie, sur kits pédagogiques fonctionnels
  • formateurs experts Legrand, spécialistes des courants faibles
  • grâce à cette formation certifiante, vous pourrez obtenir la garantie 25 ans sur vos chantiers critiques

 

À la clé : 

  • certification fabricant Legrand LCS³ Cuivre - valable 3 ans
  • éligibilité à la garantie 25 ans, après validation de la recette chantier par Legrand

Cette formation vous permettra de connaître le contexte normatif et les conditions d’installation préconisés par Legrand pour garantir la performance de votre câblage.

legrand formation pr2505 500x500

Programme

Étape 1 : classe vituelle - 4h (CV2501)

  • normes 
  • architectures et typologies
  • test de la liaison cuivre

Étape 2 : présentiel - 7h / 1 jour (PR2501)

  • conditions d'installation
  • identification et repérage
  • l'offre Legrand cuivre
  • le POE 

 

Conditions d'accès

  • maîtriser les bases de l'infrastructure numérique du bâtiment et/ou des bases de l'électricité 
  • disposer d'un ordinateur équipé d'une carte son et microphone, bonne connexion internet et d'une adresse mail individuelle 

Une formation complète, concrète. Grâce a cette formation j’ai pu prétendre à la garantie 25 ans sur mon chantier EHPAD.

Le format mixte (distanciel + présentiel) est idéal : je n’ai mobilisé mon employé que sur une journée pour la pratique, la partie à distance a pu être réalisée depuis nos locaux.

Pédagogie certifiée et accessible

  • centres de formation Innoval classés ERP et conformes PMR
  • apprentissage interactif sur kits pédagogiques fonctionnels
  • formateurs qualifiés Legrand, experts en courants faibles
  • adaptation possible pour tout type de handicap
Thématique formation: 
Câblage structuré - VDI