Fabrication des collerettes, un savoir-faire artisanal



Symboles du raffinement à la française, les collerettes qui habillent les appareillages de la gamme Art d’Arnould sont réalisées à la main. L'opérateur commence par chauffer de l'étain liquide à une température de 500°C. Il est ensuite coulé dans des moules en silicone, spécialement développés par les équipes d'Art d'Arnould selon un procédé issu de l'univers de la bijouterie. Refroidies, les collerettes sont ensuite soigneusement découpées à la main, puis ébavurées pour gommer la moindre imperfection et assurer un résultat optimal une fois le décor fixé sur la plaque.

Des collerettes stylées
La gamme Art d'Arnould propose 4 collections, du plus classique au plus contemporain : Mémoire, Epure, Fusion et Rétro. La collerette encercle délicatement le bouton central de l’interrupteur pour mieux le mettre en valeur.
Sa forme ronde ouvragée adopte tous les styles et finitions : chromé, doré, noir ou blanc…

Appareillages Art d'Arnould Mémoire, un héritage authentique
La collection Mémoire réunit des modèles à l'esthétique à la fois classique et intemporelle. Les collerettes dentelées viennent entourer le levier en forme de “goutte d’eau”. Il existe également des interrupteurs à double collerette (double poussoir).

Art Epure, un design brut et minimaliste
Résolument contemporaine, la gamme Epure met en scène des appareillages qui répondent aux attentes d'esthètes amateurs de design. Les collerettes minimalistes prennent place dans des plaques aux lignes épurées, en finition noire mat ou acier brossé.

Art collection Fusion, le classique revisité
Résolument audacieuse, la collection Fusion ose associer les styles et les époques. Les dorures d'autrefois côtoient des plaques aux formes modernes, un savant mélange entre l'ancien et le contemporain.

Art Rétro, un style vintage et contemporain
La gamme Rétro est un univers qui nous rappelle les années 1950-1960. Avec son style vintage et courbé, elle nous amène douceur et sensibilité dans des environnements moderne et contemporain. La collection se distingue par ses bords droits et ses angles arrondis.

Appareillages électriques sur-mesure
En complément des 300 références composant le catalogue, Art d'Arnould propose du sur-mesure. Appareillages de salle de bain assortis à la robinetterie, décor spécifique par marquage laser, commandes spéciales comme un lecteur d'empreintes digitales, il est possible de laisser libre cours à son imagination et de personnaliser tailles, décors, finitions et fonctions.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.