Design contemporain
dooxie™ mise sur une esthétique sobre et élégante. Les formes rondes ou carrées, associées à une bague brillante, créent un rendu harmonieux et facilement intégrable dans les intérieurs. Les teintes douces (blanc satiné, dune, plume, noir velours) ainsi que les finitions premium (effet aluminium, inox brossé ou bois ébène) permettent de répondre à tous les styles de déco. Les plaques existent en 1 à 4 postes, avec un diamètre ou une largeur permettant le rattrapage des défauts muraux pour une finition impeccable (rattrapage positif ou négatif jusqu’à 1,25 mm).
Installation simple et rapide : 4 innovations majeures

1) dooxie™ vario : rattrapage automatique. Correcteur d’alignement intégré grâce à des plaquettes métalliques mobiles permettant :
- Rattrapage axial (+/– 1 mm)
- Correction angulaire (–13° à +11°)
2) dooxie™ transformeur : 5 fonctions en 1. Un seul mécanisme capable de devenir : poussoir, va-et-vient, double poussoir, double va-et-vient, ou poussoir + va-et-vient. Passage d’un mode à l’autre par simple appui.
3) dooxie™ easyréno : la prise faible profondeur. Idéale en rénovation :
- Profondeur ultra réduite
- Jusqu’à +25 % de place de câblage disponible
- Parfait en boîte 30 mm
4) dooxie™ rapido : fixation des griffes par clip. Fixation en rénovation sans endommager les fils, compatible en boîtes 30, 40 ou 60 mm.
À ces innovations s’ajoutent :
- Coques de protection chantier translucides et articulées
- Repérage couleur phase/neutre/terre
- Puits de prises rétractables évitant les poussières (brevet Legrand)


Une gamme simple à commander et facile à stocker
Pour les projets nécessitant davantage de variété fonctionnelle ou esthétique, l’offre dooxie™ composable met à votre disposition plus de 100 références à composer. Cette organisation claire et cohérente permet de limiter les erreurs de commande, de réduire les volumes stockés et de gagner en fluidité dans la préparation des chantiers.

Une gamme adaptée aux usages numériques et multimédia
dooxie™ accompagne les besoins modernes du logement grâce à ses prises USB Type-A, et USB Type-C et ses versions mixtes permettant de recharger les équipements numériques et multimédia.
Les prises multimédia dooxie™ sont optimisées pour la qualité : blindage classe A, atténuation très faible, et modules compacts combinant RJ45 et TV dans une seule boîte 1 poste. Ces solutions garantissent performance et gain d’espace.

dooxie™ with Netatmo pour une installation domotique
Avec dooxie™ with Netatmo, vos clients peuvent piloter leurs éclairages, volets roulants ou prises électriques directement depuis l’application Home + Control ou par la voix via les assistants vocaux. Le passage au connecté se fait sans changer vos habitudes de câblage : le pack de démarrage intègre une prise control servant de passerelle Wi-Fi et une commande générale Départ/Arrivée.
L’appairage se veut extrêmement simple : tapoter trois fois une commande sans fil sur un produit suffit à les associer. Une logique intuitive, accessible à tous, qui vous permet de proposer facilement une montée en gamme. Les fonctions de mesure de consommation, les scénarios et l’intégration Apple HomeKit ou Google Assistant enrichissent encore la valeur de l’installation.

Démarche responsable et locale
dooxie™ s’inscrit dans une dynamique de production responsable. Les mécanismes et supports plastiques sont fabriqués à partir de matières recyclées, tandis que la production est assurée en France, notamment à Chabanais et Limoges. Legrand privilégie par ailleurs l’économie circulaire, réduit les emballages au strict nécessaire et utilise une électricité 100% renouvelable pour son activité en France. Ces engagements renforcent la valeur perçue de la gamme et répondent aux attentes croissantes en matière de responsabilité environnementale.
Pourquoi proposer dooxie™ à vos clients ?
Installer dooxie™, c’est offrir à vos clients une solution élégante, fiable et évolutive. La gamme s’intègre dans tous les intérieurs, améliore le confort d’usage grâce à ses voyants, ses prises USB et ses modules multimédia, tout en ouvrant la voie à la maison connectée grâce à l’offre with Netatmo. Pour vous, c’est l’assurance d’une installation plus rapide, plus fiable et plus flexible, avec une logique de références pensée pour simplifier votre quotidien.
Tutos
Vidéos tutoriels

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.