Commande sans fils pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo - noir sans plaque
- Ref. 6 002 87
- dooxie with Netatmo
- LEGRAND
dooxie with Netatmo, la commande sans fils permet de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Fonction montée/descente/stop
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Noir
- Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Les + installation
Extra plate, la commande sans fil pour volets roulants se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est donc repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement - Possibilité de configurer l'installation connectée avant que la box internet de l'occupant soit installée
Les + utilisation
Associez autant d'interrupteurs connectés pour volet roulant que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur votre commande sans fil
Information sur la gamme
dooxie with Netatmo : le design dooxie en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03398FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10321AD (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2400MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185m
- Nombre de commandes 2
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 73mm
- Hauteur 73mm
- Profondeur 12mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-45°C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Noir
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) CR 2032
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Pile (non rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Lithium
- Poids de la batterie de Type 1 3
- Poids Total de batteries (Type 1) 3
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3414972774901
Compléter votre produit
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste