Prise électrique

Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.

produit

342 produits
Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant sans terre Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant sans terre Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise double USB Céliane 15W Type-A + Type-C - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise double USB Céliane 15W Type-A + Type-C - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

45,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise double USB Céliane 15W Type-A + Type-C - Noir avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise double USB Céliane 15W Type-A + Type-C - Noir avec support, à équiper d'une plaque

47,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant sans terre Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant sans terre Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes prises électriques ?

Comment choisir mes prises électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses prises éléctriques

En savoir plus

Tout savoir sur la prise RJ45

Tout savoir sur la prise RJ45

Qu'est ce qu'une prise rj45 ? comment ça fonctionne ?

En savoir plus

Questions fréquentes

Pour brancher (câbler) une prise électrique : raccordez la phase (L) et le neutre (N) aux bornes correspondantes, ainsi que la terre (⏚) si présente remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et assurez un bon maintien des fils clipsez la plaque (cache) de...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de...
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus

Les prises électriques

Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP44/55 conviendront aux pièces ou emplacements humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains… pour vouis aider à choisir, consulter notre guide de choix dédié à nos interrupteurs ou le guide de choix spécial prises électriques.
Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays  de desitination : vous aurez besoin d’un adaptateur électrique de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photos ! En voyage, ne vous retrouvez plus bloqué dans les hotêls ou les aéroports avec des connecteurs non adaptés aux standards de prise.

Retrouvez les schémas de cablâge sur les packagings et les notices de nos produits d'appareillage. Vous pouvez aussi suivre ce lien, pour diagnotiquer votre installation électrique

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue en ligne et retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits d'éclairage (interrupteur simple va-et-vient, double, etc.) et prises murales (à encaster, en saillie,etc.) ainsi que les plaques de fintions ; mais également nos rallonges, multiprises, tableaux électriques, les multiples solutions maison connectée, prises connectées, interrupteurs connectés, interrupteurs et prises haut de gamme, multiprises, fichesadaptateurs,  rallonges électriques, sonnettes, portiers, moulures, goulottes et plinthes.

À découvrir aussi