Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules

  • Ref. 4 116 32
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

140,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
  • Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
  • Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 2 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Permet la répartition optimisée par peigne

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    0.75-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    0.75-50mm²
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    98.9mm
  • Profondeur
    77.8mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245064116329

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.062 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Tertiaire de proximité

En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus

Etudes et devis

Découvrez le configurateur d’appareillage gratuit Legrand Config Pro pour réaliser vos chiffrages d'installation électrique de vos chantiers résidentiels et petits tertiaires. Chiffrez ainsi rapidement et simplement vos interrupteurs et prises via ce configurateur en ligne. Vous pourrez...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez bénéficier d’un outil gratuit et simple à utiliser pour chiffrer l’appareillage et le tableau électrique de vos chantiers résidentiels et tertiaires ? Choisissez Legrand Config Pro, un configurateur en ligne pour réaliser des chiffrages pour vos...
En savoir plus
Vous êtes électricien et souhaitez réaliser des devis en électricité pour vos clients rapidement et simplement ? Le configurateur Legrand Config Pro et l'App Legrand Pro sont fait pour vous !  
Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en...
En savoir plus
En temps qu’électricien, vous êtes à la recherche d’un outil simple, gratuit et intuitif à utiliser en direct pour chiffrer vos études de chantiers tertiaires et résidentiels ? Choisissez Legrand Config Pro, le configurateur des électriciens ! Avec son interface graphiquement très...
En savoir plus

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules

À associer