Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Support universel pour monter tous les borniers sur rail symétrique ou asymétrique

  • Ref. 0 048 11
  • LEGRAND

Support pour montage des borniers de répartition

10,52 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support universel pour borniers

Les + utilisation

Permet de monter tous les borniers sur rail symétrique ou asymétrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    23mm
  • Largeur
    129.5mm
  • Profondeur
    12mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048112

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit