Télécharger l'image en grand format

Bornier de répartition IP2X à connexion automatique universel - longueur 98mm

  • Ref. 0 050 51
  • LEGRAND

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

12,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier universel IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 98mm
  • Connexion :
    - à vis : 3 x 9mm² à 25mm²
    - automatiques : 9 x 1,5mm² à 4mm²
  • Se fixe sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel référence 004811 ou sur barreau plat 12x2
  • Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    12
  • Courant nominal
    90A
  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    3
  • Nombre de sorties
    9
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-4mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    98mm
  • Profondeur
    16mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Terre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060050511

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit