Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules

  • Ref. 4 049 26
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

8,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
  • L'alimentation des peignes peut se faire par :
    - un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
    - 1 cordon de repiquage référence 404927
    - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
    - 1 borne de raccordement référence 404905
  • Longueur 13 modules
  • Entraxe des dents : 1 module
  • Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    1
  • Adapté au nombre d'appareils
    13
  • Dimension du pas
    17.7mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Longueur
    220mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    220mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064049269

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus