Télécharger l'image en grand format

Compteur modulaire monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A - 2 modules - avec sortie à impulsions

  • Ref. 4 120 80
  • EMDX³
  • LEGRAND

EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie

485,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 63A
  • Non MID
  • Sortie à impulsions
  • 1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …)
  • Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Avantages

  • Taille compacte : 2 modules

Les + installation

Mise en oeuvre et raccordement simplifiés : - les bornes de phase et de neutre ont les mêmes dimensions et sont décalées pour faciliter les opérations de câblage- connexion directe sans utilisation de transformateur de courant- borniers d'entrée et de sortie amovibles

Les + utilisation

La mesure et l’affichage sur l'écran permettent d’évaluer et de visualiser des valeurs telles que : - l’énergie active totale- l’énergie réactive totale- l’énergie active partielle- l’énergie réactive partielle- la puissance active- la puissance réactive- la puissance apparente- la puissance active moyenne- la valeur maximum de la puissance active moyenne- le courant- la tension- la fréquence- le facteur de puissance - le temps de fonctionnement (par tarif)

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    10A
  • Courant maximal (Imax)
    63A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    197-265V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion (Min-Max)
    0.001-10Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35.8mm
  • Profondeur
    66mm
  • Hauteur
    92.4mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre total de positions (compteur)
    9
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971413795

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations