Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003951 et 003953

  • Ref. 0 039 54
  • Lexic
  • LEGRAND

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 + Type 3 (T2+T3)

204,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette avec indicateur d'état :- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer)
  • Pour parafoudre T2+T3
  • Imax 12kA références 003951 et 003953

Les + utilisation

Cassette débrochable

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10kA
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    275V
  • Niveau de protection
    1.2kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    54.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    6-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060039547

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.6417 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage