Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 2P 250V~ - 40A - contact 2F - 2 modules

  • Ref. 4 125 45
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

201,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ avec commande manuelle bobine 230V~
  • Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
  • Intensité maximum : 40A - Contact 2F - 2 modules
  • Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + utilisation

Manette accessible après ouverture de l'obturateur - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    250-250V
  • Courant de fonctionnement nominal
    40A
  • Tension d'actionnement assignée (Min-Max)
    195-253V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension (tension d'excitation)
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Charge max. de lampe à incandescence
    5000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    3100VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    3400VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    1400VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    68mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    35.6mm
  • EAN/Gencode
    3245064125451

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 2P 250V~ - 40A - contact 2F - 2 modules

À associer