Télécharger l'image en grand format

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran horizontal sans réserve de marche

  • Ref. 4 128 12
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

144,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz - 3 modules 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
  • Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Sans réserve de marche
  • Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes

Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max)
    50-50Hz
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Non
  • Programme annuel
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Oui
  • Commandé par quartz
    Non
  • Temps de commutation minimal canal 1
    30min
  • Division par tranche de programme 1
    15min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Largeur
    52.5mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    60mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064128124

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

83 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage