Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Plastron plein pour coffrets étanche Plexo³ 12 modules

  • Ref. 0 019 64
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

33,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron plein pour coffret Plexo³ 12 modules

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    227.5mm
  • Hauteur
    148.5mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    448mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    822mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    746
  • Sans halogène
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019648

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations