Télécharger l'image en grand format

Obturateur 38 modules pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - longueur 684mm

  • Ref. 0 361 00
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

43,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Obturateur 38 modules
  • Pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
  • Longueur 684mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    58mm
  • Hauteur
    7.7mm
  • EAN/Gencode
    3245060361006

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations