Télécharger l'image en grand format

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

  • Ref. 0 237 30
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

31,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
  • Boutons noirs IP69 - Manette
  • 2 positions fixes - 90° + NO (023915 + 022962)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôles
    1
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    230V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    3A
  • Nombre de positions de commutation
    2
  • Avec position 0
    Oui
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil encastré
  • Appareil complet dans un boîtier
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP66
  • EAN/Gencode
    3245060237301

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations