Ecrou métal ISO16 pour presse étoupe

  • Ref. 3 866 31
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour presse-étoupe

1,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ecrou métal ISO16 pour presse-étoupe métal
  • Filetage ISO16

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG
    16
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Laiton
  • Type de traitement de la surface
    Nickelé
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • EAN/Gencode
    8009561462625

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0137 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit