Gaine et conduit

produit

333 produits
Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables
ref. 06081

Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables

61,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
ref. 06082

Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables

94,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082
ref. 06083

Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082

48,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010
Turbogliss | ref. 05125

Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010

2,82

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø16mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010
Turbogliss | ref. 05116

Conduit ICTA TurboGliss® Ø16mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010

1,53

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010
Turbogliss | ref. 05120

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010

1,65

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
Turbogliss | ref. 05132

Conduit ICTA TurboGliss® Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010

4,91

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 3321 Ø20mm - sable RAL1015
ref. 08020

Conduit IRL 3321 Ø20mm - sable RAL1015

1,96

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit MRL 5557 Ø20mm - acier inox
ref. 09920

Conduit MRL 5557 Ø20mm - acier inox

38,51

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm très grande longueur 890m avec lien rouge - noir
Octogliss | ref. 06920

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm très grande longueur 890m avec lien rouge - noir

1,44

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm très grande longueur 590m avec lien vert - noir
Octogliss | ref. 06925

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm très grande longueur 590m avec lien vert - noir

2,45

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir
Octogliss | ref. 06940

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir

9,13

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm grande longueur 700m avec lien rouge - noir
Octogliss | ref. 06921

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm grande longueur 700m avec lien rouge - noir

1,46

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm grande longueur 500m avec lien vert - noir
Octogliss | ref. 06926

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm grande longueur 500m avec lien vert - noir

2,50

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 3321 Ø25mm - gris RAL7035
ref. 07125

Conduit IRL 3321 Ø25mm - gris RAL7035

2,14

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 3321 Ø20mm - gris RAL7035
ref. 07120

Conduit IRL 3321 Ø20mm - gris RAL7035

1,56

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06825

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort - RAL7024

2,30

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06820

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort - RAL7024

1,44

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06816

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort - RAL7024

1,27

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir
ref. 07932

Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir

15,17

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06625

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

2,34

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06663

Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

22,77

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06620

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

1,47

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06632

Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

3,96

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution