produit

59 produits
Goulotte Lina 25 40x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 08

Goulotte Lina 25 40x80mm - longueur 2m

32,77

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 01

Goulotte Lina 25 25x40mm - longueur 2m

17,86

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 13

Goulotte Lina 25 60x80mm - longueur 2m

40,71

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 02

Goulotte Lina 25 25x60mm - longueur 2m

22,05

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 06

Goulotte Lina 25 40x40mm - longueur 2m

21,63

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 12

Goulotte Lina 25 60x60mm - longueur 2m

33,18

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 17

Goulotte Lina 25 80x80mm - longueur 2m

49,65

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 07

Goulotte Lina 25 40x60mm - longueur 2m

26,71

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm
Lina 25 | ref. 0 366 40

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur rails symétrique et asymétrique profondeur 15mm

1,93

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 03

Goulotte Lina 25 25x80mm - longueur 2m

27,06

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 120x80mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 25

Goulotte Lina 25 120x80mm - longueur 2m

74,97

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 25x25mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 00

Goulotte Lina 25 25x25mm - longueur 2m

14,75

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x60mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 16

Goulotte Lina 25 80x60mm - longueur 2m

40,46

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Rivet plastique pour fixation colliers et goulotte sur plaque pleine - Øperçage 5,5mm à 6mm
Lina 25 | ref. 0 366 46

Rivet plastique pour fixation colliers et goulotte sur plaque pleine - Øperçage 5,5mm à 6mm

0,86

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte
Lina 25 | ref. 0 366 42

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte

6,68

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Gaine de passage de porte Lina 25 Ø20mm
Lina 25 | ref. 0 366 38

Gaine de passage de porte Lina 25 Ø20mm

681,00

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x40mm - longueur 2m
Lina 25 | ref. 0 362 11

Goulotte Lina 25 60x40mm - longueur 2m

26,87

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 14

Goulotte Lina 25 60x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

50,89

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 80x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 17

Goulotte Lina 25 80x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

49,65

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x40mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 06

Goulotte Lina 25 40x40mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

21,63

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 09

Goulotte Lina 25 40x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

40,96

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 08

Goulotte Lina 25 40x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

32,77

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 40x60mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 07

Goulotte Lina 25 40x60mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

26,71

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m
Lina 25 | ref. 6 360 13

Goulotte Lina 25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

40,71

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Goulotte de câblage

Les goulottes de câblage, bleues à bandes blanches ou grises à bandes blanches sont disponibles en différentes matières (PVC, PC-ABS), sont faciles à poser avec les perforations dans leur fond et leur planéité. Elles permettent l’organisation de la circulation de la filerie horizontalement et verticalement dans une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Elles sont disponibles en différentes dimensions hauteur d’aile de 25 à 100 mm et largeur 15 à 120 mm, leur conférant des capacités de remplissage au plus proche des besoins des tableautiers.  

Les goulottes de câblage sont longues de 2 m, leur fond sécable à la main pour permettre une pose plus facile et rapide.  

Les accessoires pour ces goulottes sont variés : par exemple des accessoires de fixation sur plaque de fond des coffrets et armoires, ou sur porte qui comporte des clips, une pince pour une coupe franche entre les languettes des goulottes, un porte-étiquette pour assurer le repérage, agrafes de retenue des fils, ou encore des gaines chaussette de passage de porte de différents diamètres.