Télécharger l'image en grand format

Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

Hypra, prise à entraxes unifiés, à utiliser en milieu industriel ou tertiaire

46,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44
  • Rouge
  • 380V~ à 415V~
  • 16A - 3P+N+T
  • Plastique

Les + utilisation

Permet la réalisation de coffrets de prises en association avec les coffrets à composer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être montée sur boîtiers simples ou passage
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Tension selon EN 60309-2
    400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nombre de pôles
    5
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    84mm
  • Ecart vertical entre les trous
    70mm
  • Dimension de bride, horizontale
    84mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    70mm
  • EAN/Gencode
    3245060522209

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations