Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
- Ref. 0 522 19
- Hypra
- LEGRAND
Hypra, prise à entraxes unifiés, à utiliser en milieu industriel ou tertiaire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44
- Rouge
- 380V~ à 415V~
- 16A - 3P+T
- Plastique
Les + utilisation
Permet la réalisation de coffrets de prises en association avec les coffrets à composer
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être montée sur boîtiers simples ou passage
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.98 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.114 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00138FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00138EN-04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 16A
- Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
- Nombre de pôles 4
- Position horaire des contacts de terre 6h
- Couleur caractéristique Rouge
- Classe de protection (IP) IP44
- Technique de raccordement Borne à vis
- Direction d'enfichage Droit
- Matériau Plastique
- Finition militaire Non
- Dimension de bride, verticale 84mm
- Ecart vertical entre les trous 70mm
- Dimension de bride, horizontale 84mm
- Ecart horizontal entre les trous 70mm
- EAN/Gencode 3245060522193
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste