Télécharger l'image en grand format

Fiche inclinée Hypra IP44 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique

Hypra, fiche inclinée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

162,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche inclinée Hypra IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 63A - 2P+T
  • Plastique

Les + utilisation

Connexion et déconnexion facilitées

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche - Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 4 conducteurs pour 2P+T
  • Si l'installation est réalisée à partir d'une Prisinter ou un coffret Hypra avec interrupteur rotatif à double verrouillage mécanique, le contact pilote n'est pas obligatoire
  • La continuité de cette installation via un prolongateur doit être obligatoirement réalisée à l'aide d'une Prisinter mobile - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    63A
  • Tension selon EN 60309-2
    230 V (50+60 Hz) bleu
  • Nombre de pôles
    3
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Type de construction
    Pose du connecteur en surface
  • Inverseur de phase
    Non
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060537722

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations