Télécharger l'image en grand format

Prise fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux

237,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise de courant fixe Hypra IP66/67-55
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T
  • Livrée avec manchons de protection contre les contacts directs (IPXXB)

Avantages

  • Triple IP55-66/67

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

En connexion : - IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)- IP66/67 obtenu bague verrouilléeHors connexion : - IP55 assuré après clipsage du volet- IP66/67 obtenu bague verrouillée

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
  • Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 4 conducteurs pour 2P+T
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    63A
  • Tension selon EN 60309-2
    230 V (50+60 Hz) bleu
  • Nombre de pôles
    4
  • Position horaire des contacts de terre
    9h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    106mm
  • Ecart vertical entre les trous
    85mm
  • Dimension de bride, horizontale
    106mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    77mm
  • EAN/Gencode
    3245060594275

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations