Prise et fiche industrielle
produit

Fiche mobile droite P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - 2P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - bleu
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T+N IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile Hypra IP66/67-55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste