Télécharger l'image en grand format

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - bleu

  • Ref. 0 576 67
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise à encombrement réduit particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

11,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise à encombrement réduit P17 IP54 à brochage domestique à éclips
  • Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T
  • Plastique
  • Volet bleu
  • IP : - IP54 volet fermé- IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut se fixer sur plastrons pleins référence 057715 et 057716 uniquement
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Tension selon EN 60309-2
    Autre
  • Nombre de pôles
    3
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    50mm
  • Ecart vertical entre les trous
    38mm
  • Dimension de bride, horizontale
    50mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    38mm
  • EAN/Gencode
    3245060576677

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Catalogue produits

Pour choisir les prises industrielles P17 ou Hypra les mieux adaptées à vos chantiers, plusieurs critères sont à prendre en compte : Quelles sont les conditions d'humidité et d'agressivité du milieu ? Quelles indices de protection sont nécessaires : IP44, IP66/67, IK09...
En savoir plus