Kit box déportée pour réseau multimédia avec 2 cordons

Equipement de brassage pour équipements multimédia

143,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit composé de 2 cordons :- 1 cordon pour raccorder la box en ambiance- 1 cordon pour affecter les médias de la box sur les prises RJ45 du logement dans le coffret de communication
  • Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play et Double Play

Les + installation

Dans le cas d'une installation avec box en ambiance, le kit permet d'alimenter la box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ45

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition raccordement 1
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Finition raccordement 2
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ11 6(4)
  • Longueur
    2m
  • Couleur de gaine
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414970308504

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage