Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour lieux de passage - blanc
- Ref. 0 784 85
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique BUS Mosaic avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage - A associer à un support universel Batibox et une plaque Mosaic
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
- Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille
- Finition blanc - 2 modules
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000077071FR-2.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000077071EN-2.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04424AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec détecteur de mouvement Oui
- Mode de pose Encastré
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Interconnectable Oui
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Protection au ras du mur Oui
- Hauteur de montage 1.2m
- Largeur de portée max. 3m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP41
- Commutateur de sélection Non
- Durée de marche min. 30s
- Durée de marche max. 256min
- Angle de détection horizontal 0-180°
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060784850
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) pour lieux de passage - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste