Télécharger l'image en grand format

Actionneur modulaire 2 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules

  • Ref. F430/2
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pour gestion de la température pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

157,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur BUS à 2 relais indépendants pour gestion de la température
  • Pour charges simples et doubles : - 6A résistifs- 2A vannes motorisées et pompes
  • Interblocage logique des relais par configuration
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Exécute les commandes reçues par la centrale ou la sonde et est nécessaire pour contrôler ou piloter des charges, comme par exemple des soupapes ou vannes motorisées, des pompes et des radiateurs électriques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    240-240V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    8012199667690

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations