Indicateur de consommation électrique MyHOME_Up pour installation monophasée
- Ref. F520
- MyHOME
- BTICINO
Indicateur de consommation BUS pour gestion d'énergie pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Indicateur de consommation BUS à 3 entrées pour installations monophasée
- Livré avec un tore - Nombre de conducteurs pouvant traverser le tore : 9x2,5mm²
- Peut recevoir jusqu'à 3 tores permettant de contrôler 3 circuits distincts
- Avec mémoire interne permettant de mémoriser :- énergie cumulée sur une base horaire sur les 12 derniers mois - énergie cumulée sur une base journalière sur les 2 dernières années- énergie cumulée sur une base mensuelle sur les 12 dernières années
- 1 module DIN
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Possibilité d'installer plusieurs indicateurs de consommation
Les + utilisation
Traite et mémorise les variables suivantes :- puissance instantanée en W - énergie totale accumulée en Wh
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00001810-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001810-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001810-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- My Home Visualisation des consommations et gestion des charges 2011 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U4724E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Direct/transformateur
- Type de connexion Direct
- Puissance réactive Non
- Homologation selon PTB Non
- Interface d'impulsions S0 Sans
- Changement de tarif Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543402061
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste