Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Liseuse LED d'éclairage 230V avec flexible Céliane - Titanium LEGRAND | REF. CT0270 Voir la fiche produit
Caractéristiques produit
- Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu- A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
- Titane - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
- Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
- Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis
- Alimentation 230V - Classe énergétique A
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
- S'installe à la tête du lit
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02054FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02054EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08219AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Adapté à un montage encastré Oui
- Adapté à un montage en saillie Non
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) Non
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Protection de la surface du boîtier Laqué / peint
- Couleur du boîtier/corps Titane
- Matériau de couverture Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-250V
- Type d'appareillage de contrôle Driver LED tension constante
- Appareillage fourni Non
- Appareil de commande échangeable Non
- Dimmable/gradable Oui
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DALI-2 Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation RF Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Oui
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Indice de protection (IP), face arrière IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection selon IEC 61140 Sans
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) -5-35°C
- Flux lumineux nominal en mode secours 110lm
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
- Puissance de lampe acceptée (Min-Max) 3.3-3.3W
- Efficacité du luminaire (Min-Max) 0-0lm/W
- Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) 110-110lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur (Min-Max) 3000-3000K
- Largeur 45mm
- Hauteur/profondeur 362mm
- Longueur 45mm
- Diamètre externe 53mm
- Longueur d'encastrement 32mm
- Largeur d'encastrement 45mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 32mm
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 1.5mm²
- Type de connexion Borne à vis
- Section de conducteur connectable (Min-Max) 1.5-2.5mm²
- Intensité lumineuse (Min-Max) 0-0cd
- Commande via Bluetooth Non
- Compatible avec Casambi Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-45°C
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Maintien du cable Non applicable
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Filaire
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414970447371
Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main