Voyant de signalisation Céliane 2 niveaux de réglage lumineux livré avec 4 couleurs , porte étiquette et 10 pictogrammes

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

50,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant de signalisation Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Alimentation 230V~
  • 2 niveaux de réglage lumineux - Lampe sans entretien (LED)
  • Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage
  • Niveaux de luminosité en candela par m² :- en position haute luminosité : 1700cd/m²- en position basse luminosité : 350cd/m²

Les + installation

Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Oui
  • Avec symbole interchangeable
    Oui
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    1W
  • Largeur d'appareil
    53mm
  • Hauteur d'appareil
    53mm
  • Profondeur d'appareil
    44mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060676513

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Voyant de signalisation Céliane 2 niveaux de réglage lumineux livré avec 4 couleurs , porte étiquette et 10 pictogrammes

À associer