Module de rechange parafoudre Céliane

Céliane, un parafoudre à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

25,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks
  • Produit remplacé : consultez la référence de remplacement

Caractéristiques produit

  • Module de rechange pour parafoudre Céliane
  • Caractéristiques :- Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6kA - Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~
  • Signalisation de la protection par voyant :- vert : parafoudre en état de fonctionnement- rouge : module du parafoudre à remplacer
  • Conforme à la norme NF EN 61 643-11

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau - Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension nominale DC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    250V
  • Tension continue la plus élevée CC
    250V
  • Courant de charge nominal
    16A
  • Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
    1kA
  • Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
    1.5kA
  • Niveau de protection
    1kV
  • Niveau de protection L-N
    1kV
  • Niveau de protection L-PE/N-PE
    1kV
  • Nombre de pôles
    6
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    2.5mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    2.5mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 3
    Non
  • Avec filtre anti-parasites
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    44mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060676933

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module de rechange parafoudre Céliane

À associer