Télécharger l'image en grand format

Distributeur de 100 boîtes Eco Batibox profondeur 40mm

  • Ref. 0 800 12
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur


Caractéristiques produit

  • Distributeur Eco Batibox composé de 100 boîtes Eco Batibox 1 poste pour cloisons sèches profondeur 40mm
  • Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox - Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec un couvercle DCL
  • Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
  • Volume de câblage optimum
  • Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    71mm
  • Longueur
    71mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur
    40-40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    16-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3414970355164