Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Distribox Eco Batibox - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 40mm

  • Ref. 080012L
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Distribox Eco Batibox- Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation - Composition : 100 boîtes Eco Batibox 1 poste pour cloisons sèches - Profondeur 40mm

139,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 100 boîtes d'encastrement Eco Batibox monopostes profondeur 40mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
  • La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + installation

Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableEntrées dédiées aux câbles de Ø4 à Ø9Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelésCe produit contient au moins 1/3 de matières recyclées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    71mm
  • Longueur
    71mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur (Min-Max)
    40-40mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    16-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3414972881432

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

37 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit