Interrupteur variateur Appareillage saillie composable - blanc
- Ref. 0 861 68
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Interrupteur variateur à bouton rotatif - Appareillage saillie composable
- Permet la commande de lampes de 40W à 300W en halogène et incandescence, de 40VA à 300VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064HJ1-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Type de commande Bouton rotatif
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Non
- Type de charge Charge inductive
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-230V
- Fréquence (Min-Max) 47-53Hz
- Tension de commande (Min-Max) 207-245V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max) 40-300W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble (Min-Max) 1.5-1.5mm²
- Largeur d'appareil 60mm
- Hauteur d'appareil 60mm
- Profondeur d'appareil 22mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- EAN/Gencode 3245060861681
Interrupteur variateur Appareillage saillie composable - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main