Thermostat d'ambiance mécanique saillie
- Ref. 0 498 98
- LEGRAND
Thermostat saillie permettant le réglage de la température pour un confort optimal en tous lieux et en toutes saisons
117,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
- Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
- Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
- Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
- Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température
Avantages
- Produit livré complet pour installation en saillie
Les + installation
Fixation murale sur boîte d'encastrement Ø60mm ou en saillie (80mm x 80mm x 37mm)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.758 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 049898_LE03500AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'alimentation électrique 230 V CA
- Raccordement À 3 fils
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure (Min-Max) 7-30°C
- Capteur externe Non
- Présence d'une résistance anticipatrice Sans
- Caractéristique de réglage Autre
- Adapté aux chauffages Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Adapté aux climatiseurs Oui
- Nombre de sorties refroidissement 1
- Différence ajustable Non
- Température affichée Non
- Avec indication du bruit Non
- Type de capteur/sonde Autre
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- Avec affichage Non
- Type d'opération Pivotant
- Avec raccord d'eau Non
- Finition des contacts Contact à fermeture (NO)
- Tension max. contacts 250V
- Charge de contact max. 16A
- Classe de protection (IP) IP20
- Antidéflagration Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Hauteur 80mm
- Largeur 80mm
- Profondeur/longueur hors tout 37mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-50°C
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- EAN/Gencode 3245060498986
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main