Télécharger l'image en grand format

Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF pose saillie sans plastron

  • Ref. 004239
  • BTICINO

Bouton de sortie antivandale, pour contrôle d'accès

92,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1A 48V pose saillie sans plastron
  • Poussoir antivandale sans plastron
  • Dimensions :
    - Ø19mm
    - Profondeur : 31mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620042397

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations