Télécharger l'image en grand format

Outil de verrouillage pour vis inviolables

Plexo composable, accessoire de montage

48,94 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Outil de verrouillage (permet la manœuvre des vis inviolables)
  • Adaptateurs étanches Plexo IP55 - IK07
  • Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière
  • LCS³ et LCS²
  • prises doubleurs et accessoires

Les + utilisation

Permet la manœuvre des vis inviolables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition de précision
    Non
  • Modèle
    Droit
  • Isolé
    Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900
    Non
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Finition de la poignée
    1 composant
  • Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
    Non
  • Finition avec peu d'étincelles
    Oui
  • Dispositif de serrage
    Oui
  • Lame incurvée
    Non
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060919450

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction