Télécharger l'image en grand format

Interrupteur-contacteur de porte 2A 250V~

  • Ref. 0 401 75
  • LEGRAND

Interrupteur-contacteur, pour permettre l'éclairage automatique d'un meuble à l'ouverture de la porte

28,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur-contacteur de porte 2A - 250V~
  • Contact à l'ouverture par galet

Les + utilisation

Permet l'éclairage automatique d'un meuble à l'ouverture d'une porte

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    18mm
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060401757

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations