Lot de 100 bouchons RE Ø16mm IP40

  • Ref. 05916
  • LEGRAND

Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigence de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

0,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bouchon RE pour conduit diamètre 16mm - livré par 100
  • Matière plastique souple SEBS
  • IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s
  • Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C
  • Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699

Avantages

  • Bouchon bleu pour une intégration parfaite quand utilisé avec les conduits Turbogliss ICTA et ICA Legrand
  • Bouchon disponible en petit et grand boîtage

Les + installation

Facilement perforable pour le passage des fils électriques - Adapté à presque tous les conduits, disponibles en diamètre 16, 20, 25, 32

Les + utilisation

Permet de limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Pour diamètre de tube nominal
    16-16mm
  • Convient aux tubes rigides
    Oui
  • Convient aux tubes flexibles
    Oui
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • EAN/Gencode
    3414971492738

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations