Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
- Ref. 0 770 14
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient à tirage Mosaic 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Livré avec cordon longueur 1,5m
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques
Les + utilisation
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière depuis deux points différents en associant un second va-et-vient sans contact direct avec le mécanisme pour plus de sécurité, dans une salle bain par exemple
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.876 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.892 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02937FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02937EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10538AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Corde de tirage
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Eclairage Optionnel
- Fonction d'éclairage Eclairé sous tension
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP31
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 50.5mm
- Profondeur d'encastrement 28.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060770143
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

