Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
- Ref. 0 784 04
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Variateur pour ballast 0V à 10V avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande et la variation de tubes fluorescents à ballast électronique 0V à 10V : 600VA
- Équipé d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.878 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.898 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.896 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00751FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JX2-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Non
- Type de charge Autre
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation par clic
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 240-240V
- Fréquence (Min-Max) 47-63Hz
- Tension de commande (Min-Max) 90-254V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max) 20-600W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 33mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Type de tension AC
- Neutre obligatoire Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- EAN/Gencode 3245060784041
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 9 803 84 | Doigt blanc pour maintenance de variateur Mosaic 2 modules |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

