Goulotte, moulure et plinthe Legrand

produit

485 produits
Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086122L

Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

9,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086022L

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

12,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

Nouveauté

ASL | ref. 086127L

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

9,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

Nouveauté

ASL | ref. 086076L

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

32,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Quadruple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - blanc
Mosaic | ref. 077104L

Quadruple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules - blanc

57,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc
Mosaic | ref. 077102L

Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc

29,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Triple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - blanc
Mosaic | ref. 077103L

Triple prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - blanc

44,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 077101L

Prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules - blanc

23,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - rouge
Mosaic | ref. 077122L

Double prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - rouge

36,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge
Mosaic | ref. 077123L

Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge

53,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic dans Appareillage Saillie complet blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086099L

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic dans Appareillage Saillie complet blanc

8,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m
Drivia | ref. 0 301 08

Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m

243,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031414L

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

24,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031404L

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

9,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2,5m - blanc
Mosaic | ref. 0 110 20

Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2,5m - blanc

128,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m
Drivia | ref. 0 301 05

Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m

224,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ensemble de 2 couvercles et 1 cloison pour goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS référence 030105 - longueur 2,60m
Drivia | ref. 0 301 06

Ensemble de 2 couvercles et 1 cloison pour goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS référence 030105 - longueur 2,60m

133,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL complète avec 2 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m
Drivia | ref. 0 300 67

Goulotte GTL complète avec 2 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m

449,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m
Drivia | ref. 0 300 68

Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m

483,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Corps de goulotte GTL DRIVIA 13ACCESS 65x250mm - longueur 2,60m
Drivia | ref. 0 300 32

Corps de goulotte GTL DRIVIA 13ACCESS 65x250mm - longueur 2,60m

224,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm avec couvercle complet - longueur réglable 2,45m à 2,60m
Drivia | ref. 0 300 37

Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm avec couvercle complet - longueur réglable 2,45m à 2,60m

392,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm 2 couvercles partiels - longueur réglable 2,45m à 2,60m
Drivia | ref. 0 300 39

Goulotte GTL DRIVIA 13 Premium 65x250mm 2 couvercles partiels - longueur réglable 2,45m à 2,60m

449,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises
Mosaic | ref. 077100L

Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises

2,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 46

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc

45,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte, moulure et plinthe Legrand

Les goulottes, moulures et plinthes Legrand sont des solutions de cheminement de câbles pour les chantiers en tertiaire et en résidentiel, avec cinq familles clairement identifiées : GoulotteGoulotte de câblageMoulure et plintheGTL et Passage de plancher 

Pour les installateurs électriciens, cette offre permet d’organiser, protéger et distribuer les câbles électriques, courants forts et courants faibles, tout en facilitant l’intégration de l’appareillage, des prises et des réseaux VDI. Les goulottes proposent notamment des formats variés, des références compatibles catégories 5E et 6, ainsi que plusieurs profondeurs, largeurs et coloris selon les contraintes d’installation. 

Il existe aussi les goulottes de câblage et leurs accessoires, dont la gamme Lina 25, avec plusieurs largeurs et profondeurs, ainsi que des finitions gris, bleu ou noir. 

Les moulures et plinthes, les GTL et les passages de plancher complètent l’offre pour répondre aux besoins de rénovation, de distribution apparente, de protection IP selon les références et de finition propre sur chantier, avec des gammes comme DLP et DLPlus pour le passage de plancher.