Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic dans Appareillage Saillie complet blanc

  • Ref. 086099L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, un adaptateur permettant d’installer toutes fonctions Mosaic s'intégrant facilement sur tous les murs, idéal pour la rénovation

9,25 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic 2 modules
  • Appareillage saillie complet, prêt à installer en saillie
  • Blanc RAL9003
  • Produit Complet

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Les + utilisation

Permet d'intègrer les fonctions Mosaic 2 modules avec la même esthétique que le reste de l'installation saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Autre
  • Largeur d'appareil
    54.5mm
  • Hauteur d'appareil
    54.5mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3414972642583

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations