Télécharger l'image en grand format

Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552

  • Ref. 0 609 33
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour ancien BAEH

8,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour référence 062552

Les + installation

Culot E10

Les + utilisation

Cette ampoule de remplacement permet d'augmenter la durée de vie des BAES pour lesquels la veilleuse est HS

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    0.9W
  • Tension de lampe
    3.6-3.6V
  • Culot
    Autre
  • Modèle
    Clair
  • Couleur
    Incolore
  • Diamètre
    18mm
  • Longueur totale
    32.5mm
  • Krypton
    Non
  • Antichoc
    Non
  • Adapté à un four
    Non
  • Avec vide
    Oui
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Durée de vie nominale moyenne
    100h
  • EAN/Gencode
    3245060609337

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations