Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7016

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

866,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 300m
  • Couleur RAL7016
  • Hauteur 200mm - Poids 10,1kg
  • Trappes frontales et latérales

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1300mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
  • Largeur
    1300mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    280mm
  • Numéro RAL
    7016
  • EAN/Gencode
    3245060363031

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations