Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire

  • Ref. BT363916
  • Classe 300EOS with Netatmo
  • BTICINO

Kit visiophone connecté prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

1264,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit composé de : - 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc réf. BT344845- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050
  • Contrôlable : - en local- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d’activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d’Android avec accès à Google Play recommandée)
  • Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
  • Fonctionnalités évoluées : - système de recentrage de l’image pour une meilleure visualisation du visiteur - fonction répondeur vidéo (mémoire d’image) - équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d’ouverture de gâche - touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications
  • Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l’App.Home + Control

Avantages

  • Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix
  • Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application Home + Security, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.
  • Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.

Les + installation

Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844

Les + utilisation

Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Noir
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    110°
  • Avec fonction mémoire
    Oui
  • Taille de l'écran
    127mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    5inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    130mm
  • Hauteur
    230mm
  • Profondeur
    40mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    20-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.04-1A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    215mA
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    0.28-2.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Contiens Batteries
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    6
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    1280x720
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    110°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    200m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi 2.4G
    • SCS
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    • Home + Security
    • Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543678954

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Oui, il est compatible avec tous les produits 2 fils BTicino. Pour plus d'informations, consultez le guide technique ou contacter le Service Relation Pro au 0810 48 48 48.
En savoir plus

Démarrer mon projet connecté

Il faut un réseau Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Un réseau Wi-Fi 5 GHz pur ne sera pas compatible.
En savoir plus

Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire

À associer