Prêt à poser prise sans fils induction 15W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

114,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Chargeur sans fils - induction 15W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine
  • Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
  • Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
  • Livré avec :
    - cordon RJ45 de longueur 2,5m
    - alimentation mobile RJ45 - 2P - 110V-230V
    - embases adhésives et colliers de fixation pour cordon
    - autocollant ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public
  • Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier

Avantages

  • Finition Premium Aluminium permettant une intégration sur tous supports
  • Revêtement anti-dérapant sécurisant le téléphone pendant la mise en charge

Les + installation

Branchement simple et rapide via une alimentation externe mobile aux différents standards électriques internationaux (2P Euro, BS, US, AU-CH et un cordon longueur 2,5m)

Les + utilisation

Ce chargeur permet le chargement rapide et sans fils d'un smartphone équipé d'un recepteur à induction Qi (Androïd ou Apple)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement
    48-48V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation d'énergie
    25W
  • Type de connexion
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Gris
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    27mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    24.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Power Delivery
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • EAN/Gencode
    3414971941212

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prêt à poser prise sans fils induction 15W à intégrer dans mobilier Ø80mm IP44 IK08 - couleur alu

À associer