Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
- Ref. 0 337 73
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
- A connexion rapide sans outil
- Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Repérage T568A et B avec codes couleurs
Les + installation
A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (panneaux de brassage cuivre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1062 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000096850FR-06.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000096850EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09819AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Modèle Jack
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Blindé Non
- Catégorie 6A (IEC)
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Outil spécial requis Non
- Adapté à un câble rond Oui
- Adapté à un câble plat Non
- Adapté à un conducteur multibrins Oui
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Couleur Argent
- Largeur 17.5mm
- Hauteur 20.5mm
- Profondeur 48.1mm
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Mode de pose Autre
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- EAN/Gencode 3414970870728
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
