Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie
- Ref. 0 625 21
- LEGRAND
La télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées. Elle permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via une connexion RF
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio - Pour bloc d'éclairage et alarme incendie - Alimentation 230VA - 50Hz - Autonomie secteur absent 24h
- Livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange - Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR) - Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Permet en une seule manoeuvre à distance la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Mosaic référence 076630 ou Céliane référence 067531 non fourni) - Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Permet de piloter :
- la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur
- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements/issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation - Paramétrage des données sur la Web App - Legrand ERP connecté à l'aide de la passerelle de configuration référence 088240 - Tension de sortie télécommande TBTS
Les + installation
Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules
Les + utilisation
3 modes de fonctionnement :
- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télécommande référence 062520 en cascade- mode surveillé : report d’un défaut de l’installation sur la télécommande (capacité 63 BAES)
- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l’état de l’installation (capacité 63 BAES)
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télécommande
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique nouvelle alarme type 4 (édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1138 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale nouvelle alarme type 4 (édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1136 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1130 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000107094_3.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11702AB (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 67mm
- Largeur 71.5mm
- Hauteur 94mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Fréquence 50-60Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 15
- Capacité des bornes 1-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR 6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 20g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414971361300
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Configuration
Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste